27.12.2024 12:07:46 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6ED1058-0BA01-0YA0
No hay foto disponible
LOGO! SOFT COMFORT V5.0 SP3, SINGLE LICENSE, 1 INSTALLATION E-SW,SW AND DOCU. ON CD, 6-LANGUAGES (G,E,F,S,I,P) EXECUTABLE ON WIN98SE/ NT4.0/ME/2000/XP/VISTA, MAC OS X, LINUX, REFERENZ-HARDWARE:LOGO!
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6ED1058-0BA08-0YA1 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ED1058-0BA01-0YA0
Descripción de producto LOGO! SOFT COMFORT V5.0 SP3, SINGLE LICENSE, 1 INSTALLATION E-SW,SW AND DOCU. ON CD, 6-LANGUAGES (G,E,F,S,I,P) EXECUTABLE ON WIN98SE/ NT4.0/ME/2000/XP/VISTA, MAC OS X, LINUX, REFERENZ-HARDWARE:LOGO!
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6ED1058-0BA08-0YA1 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 6ED1058-0BA08-0YA1
Descripción del sucesor LOGO! SOFT Comfort V8, single license for 1 installation E-SW, SW and documentation on DVD, 6 languages, executable on Windows XP, 7, 8, 10 (32- and 64-bit), Mac OSx 10.7 Lion to incl. Mac OSx El Capitan, Linux SUSE 11.3, SP3, K 3.0.76
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 2A0 / 2A0
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : EAR99S / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 0,099 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 0 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4025515072072
UPC Not available
Commodity code 85234025
LKZ_FDB/ CatalogID ST9.LOGO!
Grupo de productos 4300
Group Code R111
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.01.2006
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 0 Piece
;