SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
6EP1333-2AA00
No hay foto disponible
SITOP power 5 A, Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/5 A Industry version
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor 6EP1333-2BA20
6EP1333-2BA20 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6EP1333-2AA00
Descripción de producto SITOP power 5 A, Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/5 A Industry version
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor 6EP1333-2BA20
6EP1333-2BA20 Compare Productos
Sustituir la información
Substituto 6EP1333-2BA20
Descripción del sustituto SITOP PSU100S 24 V/5 A stabilized power supply input: 120/230 V AC output: 24 V DC/5 A
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 5ZT / 5ZT
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,570 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 0 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4025515150220
UPC 754554433271
Commodity code 85044090
LKZ_FDB/ CatalogID KT10-PE
Grupo de productos 4741
Group Code R315
País de origen Austria
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance in clarification
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 0 Piece
;