26.12.2024 8:45:54 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6EP1353-0AA00
Product
********* spare part ********** SITOP power 15 V dual output stabilized power supply input: 120-230 V AC output: 2X 15 V DC/3.5 A
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
6EP3323-0SA00-0BY0 Compare Productos
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6EP1353-0AA00
Descripción de producto ********* spare part ********** SITOP power 15 V dual output stabilized power supply input: 120-230 V AC output: 2X 15 V DC/3.5 A
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM410:Cancelación de producto
Fecha efectiva de PLM Producto se cancela desde: 0
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
6EP3323-0SA00-0BY0 Compare Productos
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Información de sucesor
Succesor 6EP3323-0SA00-0BY0
Descripción del sucesor SITOP PSU3600 dual stabilized power supply Input: 120-230 V AC Output: 15 V/3,5 A 2x DC two potential-free outputs
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local S50 / 5PC
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 0,740 Kg
Dimensión de empaquetado 14,00 x 16,00 x 9,00
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4025515140191
UPC 754554740072
Commodity code 85044083
LKZ_FDB/ CatalogID KT10-PG
Grupo de productos 4741
Group Code R315
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.09.2006
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;