Número de artículo (número de mercado) |
6EP1436-2BA00 |
Descripción de producto |
Not available
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
6EP1436-2BA10
|
Succesor |
6EP1436-2BA10 |
Descripción del sucesor |
SITOP PSU300S 20 A stabilized power supply input: 400-500 V 3 AC output: 24 V DC/20 A |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
5ZT / 5ZT |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
2,200 Kg |
Dimensión de empaquetado |
16,00 x 31,00 x 11,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515150244 |
UPC |
754554485621 |
Commodity code |
85044090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
KT10-PE |
Grupo de productos |
4741 |
Group Code |
R315 |
País de origen |
Romania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.08.2006 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |