26.12.2024 6:50:08 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6EP1971-2BA00
Product
SITOP power accessory Mounting bracket 90 degrees wth standard mounting rail 35x15 mm for power supplies up to 280 mm width
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6EP1971-2BA00
Descripción de producto SITOP power accessory Mounting bracket 90 degrees wth standard mounting rail 35x15 mm for power supplies up to 280 mm width
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 591 / 591
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 1,200 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4025515150305
UPC 754554486543
Commodity code 76169990
LKZ_FDB/ CatalogID KT10-PE
Grupo de productos 2393
Group Code R315
País de origen Romania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-04-07-91
eClass 14 27-04-07-91
eClass 6 27-04-91-90
eClass 7.1 27-04-91-90
eClass 8 27-04-91-90
eClass 9 27-04-91-90
eClass 9.1 27-04-91-90
ETIM 7 EC002541
ETIM 8 EC002541
ETIM 9 EC002541
UNSPSC 15 32-15-17-06
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;