24.11.2024 1:49:43 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6EP4133-0GA00-0AY0
Product
SITOP BAT1600 24 V DC 3.2 Ah Pb battery module with maintenance- fee closed lead-acid battery for SITOP UPS1600
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6EP4133-0GA00-0AY0
Descripción de producto SITOP BAT1600 24 V DC 3.2 Ah Pb battery module with maintenance- fee closed lead-acid battery for SITOP UPS1600
Familia de producto Módulos de batería SITOP BAT1600
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 585 / 585
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 9N9999
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 4,300 Kg
Dimensión de empaquetado 26,00 x 23,00 x 12,50
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4025515155867
UPC 195125257474
Commodity code 85072080
LKZ_FDB/ CatalogID KT10-PD
Grupo de productos 4215
Group Code R315
País de origen Austria
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-05-04-03
eClass 14 27-05-04-03
eClass 6 27-05-04-90
eClass 7.1 27-05-04-03
eClass 8 27-05-04-03
eClass 9 27-05-04-03
eClass 9.1 27-05-04-03
ETIM 7 EC000357
ETIM 8 EC000357
ETIM 9 EC000357
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;