SIMATIC S5, CONFIG.SW IP247, SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION R-SW, SW ON FD, PAPER-DOCU., CLASS A, 1-LANGUAGE (G), EXECUTABLE U. S5:WIN95/98/ME/NT /2000PROF/XPPROF S7:WIN95/98, REFERENCE-HW:S5-115U,135U,155U
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6ES5247-5AA11 |
Descripción de producto |
SIMATIC S5, CONFIG.SW IP247, SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION R-SW, SW ON FD, PAPER-DOCU., CLASS A, 1-LANGUAGE (G), EXECUTABLE U. S5:WIN95/98/ME/NT /2000PROF/XPPROF S7:WIN95/98, REFERENCE-HW:S5-115U,135U,155U
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
2AP / 2AP |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
1,540 Kg |
Dimensión de empaquetado |
23,80 x 32,80 x 6,50 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515114956 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85232919 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST9.79-SW |
Grupo de productos |
2307 |
Group Code |
R111 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|