SIMATIC S5, STEP 5 Basic V7.2 for PC, with copy protection, single license for 1 installation E-SW, SW on CD, without documentation, Class A, 5 languages(de,en,fr,es,it) executable in MS-DOS, WIN3.X, Win95/98/ME/NT/2000Prof/XPProf Reference HW: S5-90U/F, 100U, 101U, S5-115U/H/F, 135U, 155U, 155H
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6ES5894-0MA04 |
Descripción de producto |
SIMATIC S5, STEP 5 Basic V7.2 for PC, with copy protection, single license for 1 installation E-SW, SW on CD, without documentation, Class A, 5 languages(de,en,fr,es,it) executable in MS-DOS, WIN3.X, Win95/98/ME/NT/2000Prof/XPProf Reference HW: S5-90U/F, 100U, 101U, S5-115U/H/F, 135U, 155U, 155H
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
2AP / 2AP |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
5 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,272 Kg |
Dimensión de empaquetado |
19,10 x 23,80 x 2,30 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515122951 |
UPC |
662643238105 |
Commodity code |
85232919 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST9.79-SW |
Grupo de productos |
2306 |
Group Code |
R111 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|