26.12.2024 6:41:45 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6ES7131-6BF01-2BA0
Product
Imagen similar
SIMATIC ET 200SP, digital input module, DI 8x 24V DC standard, Input type 3 (IEC 61131), sink input, (PNP, sink input), Packing unit: 10 units, suitable for BU type A0, color code CC01, Input delay 0.05..20ms; Module diagnostics for: Encoder power supply short circuit, wire break, supply voltage
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7131-6BF01-2BA0
Descripción de producto SIMATIC ET 200SP, digital input module, DI 8x 24V DC standard, Input type 3 (IEC 61131), sink input, (PNP, sink input), Packing unit: 10 units, suitable for BU type A0, color code CC01, Input delay 0.05..20ms; Module diagnostics for: Encoder power supply short circuit, wire break, supply voltage
Familia de producto Módulos de entradas digitales
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 255 / 255
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,029 Kg
Dimensión de empaquetado 8,30 x 15,00 x 0,70
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Cantidad mínima de pedido 10
Información adicional del producto
EAN 4047623408604
UPC 804766528095
Commodity code 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID ST76
Grupo de productos 4520
Group Code R151
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 15.09.2017
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-24-26-04
eClass 14 27-24-26-04
eClass 6 27-24-26-04
eClass 7.1 27-24-26-04
eClass 8 27-24-26-04
eClass 9 27-24-26-04
eClass 9.1 27-24-26-04
ETIM 7 EC001599
ETIM 8 EC001599
ETIM 9 EC001599
IDEA 4 3566
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;