29.05.2024 4:23:02 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6ES7133-0BH01-0XB0
No hay foto disponible
*** SPARE PART*** SIMATIC DP, ELECTRONIC MODULE DIGITAL, FOR ET 200B, W=160MM, 8DI 24V DC; 8DO 24V DC, 0.5A MAX. 12 MBIT/S; STANDARD
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
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
Número de artículo (número de mercado) 6ES7133-0BH01-0XB0
Descripción de producto *** SPARE PART*** SIMATIC DP, ELECTRONIC MODULE DIGITAL, FOR ET 200B, W=160MM, 8DI 24V DC; 8DO 24V DC, 0.5A MAX. 12 MBIT/S; STANDARD
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 2AP / 2AP
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
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 30 Día/Días
Peso neto (kg) 0,229 Kg
Dimensión de empaquetado 10,10 x 16,30 x 6,00
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 0 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4025515058281
UPC 662643187373
Commodity code 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID ST9-E5
Grupo de productos 4467
Group Code R111
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Product is not RoHS-compliant
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 0 Piece
;