26.12.2024 8:03:12 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6ES7134-6PA00-0CU0
Product
*** spare part *** SIMATIC ET 200SP, analog input module, AI Energy Meter 480VAC/CT HF for 1 A or 5 A current transformer, with network analysis functions, suitable for BU type U0, channel diagnostics
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6ES7134-6PA01-0CU0 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7134-6PA00-0CU0
Descripción de producto *** spare part *** SIMATIC ET 200SP, analog input module, AI Energy Meter 480VAC/CT HF for 1 A or 5 A current transformer, with network analysis functions, suitable for BU type U0, channel diagnostics
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6ES7134-6PA01-0CU0 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 6ES7134-6PA01-0CU0
Descripción del sucesor SIMATIC ET 200SP, analog input module, AI Energy Meter CT HF, for 1A or 5A current transformer, with network analysis functions, suitable for BU type U0, channel diagnostics
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local S20 / 2ET
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : EAR99H / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 0,056 Kg
Dimensión de empaquetado 6,80 x 7,80 x 3,20
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 0 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047623410225
UPC 804766783272
Commodity code 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID ST9.76
Grupo de productos 4B12
Group Code R151
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 27.07.2018
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 0 Piece
;