SIMATIC DP, POWER MODULE PM-E F PROFISAFE, FOR ET 200S; 24V DC USEABLE FOR INSTALLATIONS WITH UNGROUNDED REFERENCE POTENTIAL RELAIS FOR FAIL-SAFE SWITCHING OF VOLTAGE BUSES P1 AND P2 UP TO CAT. 3/ SIL 2 AND 2 FAIL-SAFE DIGITAL OUTPUTS UP TO CAT. 4/ SIL 3, ALSO USEABLE IN PROFINET-NETWORKS
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
6ES7138-4CF02-0AB0 |
Descripción de producto |
SIMATIC DP, POWER MODULE PM-E F PROFISAFE, FOR ET 200S; 24V DC USEABLE FOR INSTALLATIONS WITH UNGROUNDED REFERENCE POTENTIAL RELAIS FOR FAIL-SAFE SWITCHING OF VOLTAGE BUSES P1 AND P2 UP TO CAT. 3/ SIL 2 AND 2 FAIL-SAFE DIGITAL OUTPUTS UP TO CAT. 4/ SIL 3, ALSO USEABLE IN PROFINET-NETWORKS
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
6ES7138-4CF03-0AB0 |
Descripción del sucesor |
*** Spare part *** SIMATIC DP, Power Module PM-E F PROFIsafe, f. ET200S; 24 V DC suitable for ungrounded setup relay for switching the voltage buses P1 and P2 up to Category 3 (EN 954-1)/ SIL2 (IEC61508)/PLD (ISO13849), 2 fail-safe dig. outputs up to Category 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849), can also be used in PROFINET configuration with IM 151-3 HF |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
2AP / 2AP |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,099 Kg |
Dimensión de empaquetado |
6,80 x 9,40 x 3,80 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515073512 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST9-E5 |
Grupo de productos |
2298 |
Group Code |
R111 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Product is not RoHS-compliant |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|