SIMATIC DP, ELECTRONIC MODULE F. ET 200S, 1 SSI 25BIT/1MHZ 15MM WIDE MODULE FOR CONN. OF ABSOLUTE ENCODERS WITH SSI INTERFACE SYNCHRONOUS SERIAL INTERFACE WITH DI AND COMPAR. VALUE WITH CLOCK CYCLIC SYNCHRON. APP
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
6ES7138-4DB01-0AB0 |
Descripción de producto |
SIMATIC DP, ELECTRONIC MODULE F. ET 200S, 1 SSI 25BIT/1MHZ 15MM WIDE MODULE FOR CONN. OF ABSOLUTE ENCODERS WITH SSI INTERFACE SYNCHRONOUS SERIAL INTERFACE WITH DI AND COMPAR. VALUE WITH CLOCK CYCLIC SYNCHRON. APP
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
6ES7138-4DB03-0AB0 |
Descripción del sucesor |
*** Spare part *** SIMATIC DP, Electronics module for ET 200S, 1 SSI 25 bit/1 MHz 15 mm width, Module for connection of absolute value encoders with SSI Synchronous Serial Interface with DI and comparison value with clock synchronization |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
|
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
0,044 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515068617 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST9-E5 |
Grupo de productos |
Not available |
Group Code |
R111 |
País de origen |
Not available |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance in clarification |
Clase de producto |
Not available |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|