10.01.2025 5:03:45 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6ES7144-4GF00-0AB0
No hay foto disponible
*** SPARE PART*** SIMATIC DP, ELECTRONIC MODULE FOR ET200PRO 4 AI I HIGH FEATURE, +-20MA; 0...20MA; 4-20MA CHANNEL DIAGNOSTICS; INCLUSIVE BUS MODULE CONNECTING MODULE IO 6ES7194-4..00-0AA0 MUST BE ORDERED SEPERATELY
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6ES7144-4GF01-0AB0 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7144-4GF00-0AB0
Descripción de producto *** SPARE PART*** SIMATIC DP, ELECTRONIC MODULE FOR ET200PRO 4 AI I HIGH FEATURE, +-20MA; 0...20MA; 4-20MA CHANNEL DIAGNOSTICS; INCLUSIVE BUS MODULE CONNECTING MODULE IO 6ES7194-4..00-0AA0 MUST BE ORDERED SEPERATELY
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6ES7144-4GF01-0AB0 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 6ES7144-4GF01-0AB0
Descripción del sucesor SIMATIC DP, Electronic module for ET 200 PRO 4 AI I High Feature, +-20 mA; 0...20 mA; 4-20mA; Channel diagnostics; incl. bus module, Connection module IO 6ES7194-4..00-0AA0 order separately
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 2AP / 2AP
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,182 Kg
Dimensión de empaquetado 7,40 x 13,70 x 6,60
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 0 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4025515072157
UPC 662643222043
Commodity code 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID ST9-E5
Grupo de productos 4468
Group Code R111
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 31.03.2008
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 0 Piece
;