SIMATIC DP, ET 200M INTERFACE IM 153-4 PN IO FOR MAX. 12 S7-300 MODULES, 200BYTE INPUT AND 200BYTE OUTPUT DATA, INTEGRIERTED SWITCH, PN IO COMMUNICATION ACCORDING REAL TIME CLASS 1 AND 2 TRANSMISSION RATE 100MBIT/S MICRO MEMORY CARD REQUIRED
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
6ES7153-4AA00-0XB0 |
Descripción de producto |
SIMATIC DP, ET 200M INTERFACE IM 153-4 PN IO FOR MAX. 12 S7-300 MODULES, 200BYTE INPUT AND 200BYTE OUTPUT DATA, INTEGRIERTED SWITCH, PN IO COMMUNICATION ACCORDING REAL TIME CLASS 1 AND 2 TRANSMISSION RATE 100MBIT/S MICRO MEMORY CARD REQUIRED
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
6ES7153-4AA01-0XB0 |
Descripción del sucesor |
SIMATIC DP, connection ET 200M IM 153-4 PN IO for max. 12 S7-300 modules, extended functions: isochronous real time communication class 1 and 2, module exchange without PG, operation without MMC, maintenance support of new IO modules |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
2AP / 2AP |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,256 Kg |
Dimensión de empaquetado |
12,90 x 15,30 x 5,10 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515074878 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST9-E5 |
Grupo de productos |
2301 |
Group Code |
R111 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 31.03.2008 |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|