19.05.2024 10:23:17 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6ES7193-4CA50-0AA0
Product
Imagen similar
*** Spare part *** SIMATIC DP, 5 universal terminal modules TM-E15C26-A1 for ET 200S for electronic modules 15 mm width, Spring-type terminals, 2x6 terminal connections with terminal access to AUX1, AUX1 continuous 5 units per packing unit
Notas
Este producto es una pieza de repuesto
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
Número de artículo (número de mercado) 6ES7193-4CA50-0AA0
Descripción de producto *** Spare part *** SIMATIC DP, 5 universal terminal modules TM-E15C26-A1 for ET 200S for electronic modules 15 mm width, Spring-type terminals, 2x6 terminal connections with terminal access to AUX1, AUX1 continuous 5 units per packing unit
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM410:Cancelación de producto
Fecha efectiva de PLM Producto se cancela desde: 0
Notas
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local S20 / 2ET
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
Peso neto (kg) 0,392 Kg
Dimensión de empaquetado 15,90 x 17,90 x 5,20
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Package
Cantidad por paquete 5
Información adicional del producto
EAN 4025515051732
UPC 662643219869
Commodity code 85366990
LKZ_FDB/ CatalogID ST76
Grupo de productos 4467
Group Code R151
País de origen Romania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.01.2006
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Package
;