SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+2B, BU type A0, Push-in terminals, without AUX terminals, bridged to the left, WxH: 15x 117 mm
Número de artículo (número de mercado) |
6ES7193-6BP00-0BA0 |
Descripción de producto |
SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+2B, BU type A0, Push-in terminals, without AUX terminals, bridged to the left, WxH: 15x 117 mm
|
Familia de producto |
BaseUnits |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
255 / 255 |
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
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,048 Kg |
Dimensión de empaquetado |
4,10 x 12,10 x 2,90 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515080848 |
UPC |
040892933550 |
Commodity code |
85366990 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST76 |
Grupo de productos |
4520 |
Group Code |
R151 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 31.01.2012 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
27-24-26-03 |
eClass |
1400 |
27-24-26-03 |
eClass |
600 |
27-24-26-03 |
eClass |
710 |
27-24-26-03 |
eClass |
800 |
27-24-26-03 |
eClass |
900 |
27-24-26-03 |
eClass |
910 |
27-24-26-03 |
ETIM |
700 |
EC001598 |
ETIM |
800 |
EC001598 |
ETIM |
900 |
EC001598 |
IDEA |
400 |
3560 |
UNSPSC |
1500 |
32-15-17-04 |
|
|
|
|