25.05.2024 11:26:06 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6ES7193-7DA20-0AA0
Product
SIMATIC DP, terminal module TM-PS-A Standard for ET200iSP, for holding the power supply module 120/230 V AC and 24 V DC, Ex eb [ia Ga/ib] IIC T4 Gb, Ex eb [ia IIIC Da] IIC T4 Gb, Ex eb [ia/ib] I Mb
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7193-7DA20-0AA0
Descripción de producto SIMATIC DP, terminal module TM-PS-A Standard for ET200iSP, for holding the power supply module 120/230 V AC and 24 V DC, Ex eb [ia Ga/ib] IIC T4 Gb, Ex eb [ia IIIC Da] IIC T4 Gb, Ex eb [ia/ib] I Mb
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 287 / 287
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
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 15 Día/Días
Peso neto (kg) 0,290 Kg
Dimensión de empaquetado 8,80 x 22,50 x 6,60
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169214520
UPC 040892652642
Commodity code 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID ST76
Grupo de productos 2459
Group Code R336
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 15.07.2010
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-24-26-03
eClass 14 27-24-26-03
eClass 6 27-24-26-03
eClass 7.1 27-24-26-03
eClass 8 27-24-26-03
eClass 9 27-24-26-03
eClass 9.1 27-24-26-03
ETIM 7 EC001598
ETIM 8 EC001598
ETIM 9 EC001598
IDEA 4 3560
UNSPSC 15 32-15-17-04
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;