25.11.2024 12:14:36 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6ES7194-2LH20-0AC0
Product
Imagen similar
bus cable for ET connection M8, Pre-assembled at one end with 1x M8 connector, 4-pole, shielded Length 2.0 m
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7194-2LH20-0AC0
Descripción de producto bus cable for ET connection M8, Pre-assembled at one end with 1x M8 connector, 4-pole, shielded Length 2.0 m
Familia de producto Cables y conectores
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 254 / 254
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 35 Día/Días
Peso neto (kg) 0,093 Kg
Dimensión de empaquetado 18,70 x 22,40 x 4,00
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047623403197
UPC 887621845971
Commodity code 85444290
LKZ_FDB/ CatalogID ST76
Grupo de productos 4522
Group Code R151
País de origen Slovakia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 14.08.2014
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-24-22-20
eClass 14 27-24-22-20
eClass 6 27-24-92-05
eClass 7.1 27-24-92-05
eClass 8 27-24-92-05
eClass 9 27-24-22-20
eClass 9.1 27-24-22-20
ETIM 7 EC000237
ETIM 8 EC000237
ETIM 9 EC000237
IDEA 4 3553
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;