17.05.2024 6:01:24 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6ES7274-1XF30-0XA0
Product
SIMATIC S7-1200, Simulator module SIM 1274, for CPU 1211/1212 8 input switches DC 24V
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7274-1XF30-0XA0
Descripción de producto SIMATIC S7-1200, Simulator module SIM 1274, for CPU 1211/1212 8 input switches DC 24V
Familia de producto Simulador SIM 1274
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 212 / 212
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
Peso neto (kg) 0,021 Kg
Dimensión de empaquetado 5,00 x 8,40 x 2,90
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 6940408100541
UPC 040892550238
Commodity code 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID ST72
Grupo de productos 4507
Group Code R132
País de origen China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 27.11.2014
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-24-22-11
eClass 14 27-24-22-11
eClass 6 27-24-22-11
eClass 7.1 27-24-22-11
eClass 8 27-24-22-11
eClass 9 27-24-22-11
eClass 9.1 27-24-22-11
ETIM 7 EC000238
ETIM 8 EC000238
ETIM 9 EC000238
IDEA 4 3568
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;