18.05.2024 7:11:08 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6ES7315-6FF01-0AB0
No hay foto disponible
SIMATIC S7-300, CPU 315F CENTRAL UNIT FOR S7-300F, 192 KB WORKING MEM., 40MM WIDE, 384 BYTES PAE/384 BYTES PAA, 2 INTERFACES: 1 MPI UND 1 DP INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY, MICRO MEMORY CARD REQUIRED
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6ES7315-6FF04-0AB0 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7315-6FF01-0AB0
Descripción de producto SIMATIC S7-300, CPU 315F CENTRAL UNIT FOR S7-300F, 192 KB WORKING MEM., 40MM WIDE, 384 BYTES PAE/384 BYTES PAA, 2 INTERFACES: 1 MPI UND 1 DP INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY, MICRO MEMORY CARD REQUIRED
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6ES7315-6FF04-0AB0 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 6ES7315-6FF04-0AB0
Descripción del sucesor SIMATIC S7-300, CPU 315F-2DP Fail-safe module with MPI Integr. power supply 24 V DC, Work memory 384 KB, 40 mm width, 2nd interface DP master/slave Micro Memory Card required
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 2AP / 2AP
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
Peso neto (kg) 0,350 Kg
Dimensión de empaquetado 13,20 x 15,00 x 5,10
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 0 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4025515068860
UPC Not available
Commodity code 85371091
LKZ_FDB/ CatalogID ST9-E5
Grupo de productos 2298
Group Code R111
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 31.03.2008
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 0 Piece
;