19.10.2024 5:17:00 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6ES7416-3ER05-0AB0
Product
Imagen similar
********** Replacement part ********* SIMATIC S7-400, CPU 416-3 PN/DP Central processing unit with: work memory 11.2 MB, (5.6 MB code, 5.6 MB data), Interfaces: 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface Ethernet/PROFINET, 3rd interface plug-in IFM module
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
6ES7416-3ES07-0AB0 Compare Productos
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7416-3ER05-0AB0
Descripción de producto ********** Replacement part ********* SIMATIC S7-400, CPU 416-3 PN/DP Central processing unit with: work memory 11.2 MB, (5.6 MB code, 5.6 MB data), Interfaces: 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface Ethernet/PROFINET, 3rd interface plug-in IFM module
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM410:Cancelación de producto
Fecha efectiva de PLM Producto se cancela desde: 0
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
6ES7416-3ES07-0AB0 Compare Productos
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Información de sucesor
Succesor 6ES7416-3ES07-0AB0
Descripción del sucesor Not available
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local S50 / 2L2
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : EAR99H / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 1,027 Kg
Dimensión de empaquetado 23,10 x 29,60 x 6,60
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169147415
UPC Not available
Commodity code 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID ST9-E5
Grupo de productos 4A41
Group Code R1TP
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.09.2006
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;