26.11.2024 12:41:20 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6ES7500-0JP00-0AB0
Product
Imagen similar
SIMATIC S7-1500HF, CPU 1518HF system bundle consisting of: 2 x CPU 1518HF-4 PN (6ES7518-4JP00-0AB0), 4 sync modules up to 200 m (6ES7960-1CB00-0AA5), 2 x sync cables 1 m (6ES7960-1BB00-5AA5), without memory card
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7500-0JP00-0AB0
Descripción de producto SIMATIC S7-1500HF, CPU 1518HF system bundle consisting of: 2 x CPU 1518HF-4 PN (6ES7518-4JP00-0AB0), 4 sync modules up to 200 m (6ES7960-1CB00-0AA5), 2 x sync cables 1 m (6ES7960-1BB00-5AA5), without memory card
Familia de producto CPU 1518HF-4 PN
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 216 / 216
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99H
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 10 Día/Días
Peso neto (kg) 4,800 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4025515739968
UPC 195125199118
Commodity code 85371091
LKZ_FDB/ CatalogID ST73
Grupo de productos 4B91
Group Code R132
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 26.01.2021
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-24-22-19
eClass 14 27-24-22-19
eClass 6 27-24-22-19
eClass 7.1 27-24-22-19
eClass 8 27-24-22-19
eClass 9 27-24-22-19
eClass 9.1 27-24-22-19
ETIM 7 EC002581
ETIM 8 EC002581
ETIM 9 EC002581
IDEA 4 3578
UNSPSC 15 32-15-17-07
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;