PROCESSOR: PENTIUM 4 2.4 GHZ; 533 MHZ FSB; DRIVES: 80 GB RAID1, (2 X 80 GB HDD EIDE MIRROR DISKS) 0.3 G VIBRATION, 3 G SHOCK, IN REMOVABLE FRAME; FRONT MOUNTING; 1 GB DDR SDRAM, (2X512 MBYTE); FLOPPY DRIVE 1.44 MB, & DVD-ROM / CD-RW; 110/230V INDUSTRIAL POWER UNIT WITH NAMUR, MAINS CABLE EUROPE, WINDOWS NT 4.0 WORKSTATION ENGLISH, SP6A; WITHOUT EXPANSIONS
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6ES7643-7CT32-0CX0 |
Descripción de producto |
PROCESSOR: PENTIUM 4 2.4 GHZ; 533 MHZ FSB; DRIVES: 80 GB RAID1, (2 X 80 GB HDD EIDE MIRROR DISKS) 0.3 G VIBRATION, 3 G SHOCK, IN REMOVABLE FRAME; FRONT MOUNTING; 1 GB DDR SDRAM, (2X512 MBYTE); FLOPPY DRIVE 1.44 MB, & DVD-ROM / CD-RW; 110/230V INDUSTRIAL POWER UNIT WITH NAMUR, MAINS CABLE EUROPE, WINDOWS NT 4.0 WORKSTATION ENGLISH, SP6A; WITHOUT EXPANSIONS
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
2AP / 2AP |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : 5D992 / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
15 Día/Días |
Peso neto (kg) |
17,250 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85371099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IC10-E |
Grupo de productos |
4249 |
Group Code |
R115 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.07.2006 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|