PROCESSOR: PENTIUM 4 2.8 GHZ, 533 MHZ FSB DRIVES: 80 GB RAID1, (2 X 80 GB HDD EIDE MIRROR DISKS) 0.3 G VIBRATION, 3 G SHOCK, FRONT MOUNTING; 1 GB DDR SDRAM, (2X512 MBYTE); FLOPPY DRIVE 1.44 MB, 3.5"; 110/230V INDUSTRIAL POWER UNIT WITH NAMUR, MAINS CABLE EUROPE, WINDOWS 2000 PROF. MULTILING. (EN,GER,FR,IT,SP), SP4; SIMATIC PC DIAGMONITOR V3.0 IMAGE CREATOR SOFTWARE V1.2 INCL.
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6ES7643-7GS30-0JC0 |
Descripción de producto |
PROCESSOR: PENTIUM 4 2.8 GHZ, 533 MHZ FSB DRIVES: 80 GB RAID1, (2 X 80 GB HDD EIDE MIRROR DISKS) 0.3 G VIBRATION, 3 G SHOCK, FRONT MOUNTING; 1 GB DDR SDRAM, (2X512 MBYTE); FLOPPY DRIVE 1.44 MB, 3.5"; 110/230V INDUSTRIAL POWER UNIT WITH NAMUR, MAINS CABLE EUROPE, WINDOWS 2000 PROF. MULTILING. (EN,GER,FR,IT,SP), SP4; SIMATIC PC DIAGMONITOR V3.0 IMAGE CREATOR SOFTWARE V1.2 INCL.
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
2AP / 2AP |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : 5D992 / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
15 Día/Días |
Peso neto (kg) |
17,350 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85371099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IC10-E |
Grupo de productos |
4249 |
Group Code |
R115 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.07.2006 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|