PROCESSOR: PENTIUM III 1.26 GHZ, 133 MHZ FSB, 512 KB SLC; 40 GB HDD EIDE +FDD + CD R/RW/DVD 512 MBYTE RAM (2X256 MBYTE SDRAM-133), WITHOUT EXPANSION 1, 110/230 INDUSTRY POWER PACK WITH NAMUR; POWER CABLE EUROPE, WINDOWS XP PROF. MULTI-LANGUAGE (EN,GER,FR,IT,SP), (SP1 INCLUDED) WITHOUT EXPANSION 2
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6ES7647-4GG30-0KX0 |
Descripción de producto |
PROCESSOR: PENTIUM III 1.26 GHZ, 133 MHZ FSB, 512 KB SLC; 40 GB HDD EIDE +FDD + CD R/RW/DVD 512 MBYTE RAM (2X256 MBYTE SDRAM-133), WITHOUT EXPANSION 1, 110/230 INDUSTRY POWER PACK WITH NAMUR; POWER CABLE EUROPE, WINDOWS XP PROF. MULTI-LANGUAGE (EN,GER,FR,IT,SP), (SP1 INCLUDED) WITHOUT EXPANSION 2
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
2AP / 2AP |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : 5D992 / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
9,350 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85371099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IC10 |
Grupo de productos |
3366 |
Group Code |
R115 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance in clarification |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|