*** SPARE PART*** SIMATIC BOX PC 627; AGP GRAPHICS ONBOARD, 8-128 MB SHARED MEMORY; 2X10/100 MBIT/S ETHERNET RJ45 4 X USB V2.0 (HIGH CURRENT); 1XSERIAL (COM1) RAID-CONTROLLER ON BOARD; 1XSLOT FOR COMPACT FLASH DRIVE, WATCHDOG, TEMP.-/FAN MONITORING; 2 PCI FREE; PENTIUM M 730 1.6 GHZ, 533 MHZ FSB, 2 MB SLC; PROFIBUS/MPI; 512 MBYTE DDR2 533 SODIMM; DC 24V INDUSTR. POWER SUPPLY WITHOUT EXPANSIONS (HW); RAID1 / 2X60 GB SATA (2.5")+ DVD ROM; W/O OPERATING SYSTEM; W/O EXPANSIONS (SW);
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6ES7647-6AD25-0HX0 |
Descripción de producto |
*** SPARE PART*** SIMATIC BOX PC 627; AGP GRAPHICS ONBOARD, 8-128 MB SHARED MEMORY; 2X10/100 MBIT/S ETHERNET RJ45 4 X USB V2.0 (HIGH CURRENT); 1XSERIAL (COM1) RAID-CONTROLLER ON BOARD; 1XSLOT FOR COMPACT FLASH DRIVE, WATCHDOG, TEMP.-/FAN MONITORING; 2 PCI FREE; PENTIUM M 730 1.6 GHZ, 533 MHZ FSB, 2 MB SLC; PROFIBUS/MPI; 512 MBYTE DDR2 533 SODIMM; DC 24V INDUSTR. POWER SUPPLY WITHOUT EXPANSIONS (HW); RAID1 / 2X60 GB SATA (2.5")+ DVD ROM; W/O OPERATING SYSTEM; W/O EXPANSIONS (SW);
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
2AP / 2AP |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : 5D992 / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
15 Día/Días |
Peso neto (kg) |
7,050 Kg |
Dimensión de empaquetado |
40,50 x 47,50 x 27,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4019169624756 |
UPC |
662643207088 |
Commodity code |
85371099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IC10-E |
Grupo de productos |
4342 |
Group Code |
R115 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.07.2006 |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|