********** spare part ********* SIMATIC DP, bus module for holding 2 compact FF links in redundancy operation, 80 mm wide, for extended temperature range for insertion and removal function during running operation
Notas
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6ES7655-5EF00-0AA0 |
Descripción de producto |
********** spare part ********* SIMATIC DP, bus module for holding 2 compact FF links in redundancy operation, 80 mm wide, for extended temperature range for insertion and removal function during running operation
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM410:Cancelación de producto |
Fecha efectiva de PLM |
Producto se cancela desde: 0 |
Notas |
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Succesor |
6ES7655-5PX11-1XX0 |
Descripción del sucesor |
SIMATIC Compact Field Unit PA edition with 16x I/O channels (8x PROFIBUS PA and 8x freely configurable DIQ (DI 24 V DC; DQ 24 V DC 0.5 A; counter)) installation up to hazardous zone 2 channel diagnostics PROFINET interface, use of PROFINET BusAdapter Configuration in Run (CiR) media redundancy (MRP) PROFINET system redundancy (S2) temperature range -40 to +70 °C conformal coating mounting on 35 mm DIN rail |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
S50 / 2L2 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,001 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
STPCS7 |
Grupo de productos |
4A41 |
Group Code |
R1TP |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|