19.05.2024 4:11:00 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6ES7656-7BF33-1CD0
Product
Imagen similar
SIMATIC PCS 7 Redundant AS bundle as order option as individual components, consisting of: 2x 2 MB RAM memory card (6ES7952-1AL00-0AA0), 2xCPU414-5H (.414-5HM06-0AB0), AS RT PO100 (.653-2BA00-0XB5), S7 F-FB Lic (.833-1CC00-6YX0), 4xIF960 near (6ES7960-1AA06- 0XA0), 2x fiber-optic cable 1 m (6ES7960- 1AA04-5AA0), 2xCP443-1 (6GK7443-1EX30-0XE0), UR2H Alu (.400-2JA10-0AA0), 2xPS407R 10A (.407-0KR02-0AA0), without CP443-5
Notas
Returned MLFB: '[6ES7656-7BF33-1CF0]' is not equal to request MLFB: '[6ES7656-7BF33-1CD0]'
El producto ya no está disponible
SUCESOR: 6ES7 656-*****-**F* CONTROLLER Y CP UPDATE
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7656-7BF33-1CD0
Descripción de producto SIMATIC PCS 7 Redundant AS bundle as order option as individual components, consisting of: 2x 2 MB RAM memory card (6ES7952-1AL00-0AA0), 2xCPU414-5H (.414-5HM06-0AB0), AS RT PO100 (.653-2BA00-0XB5), S7 F-FB Lic (.833-1CC00-6YX0), 4xIF960 near (6ES7960-1AA06- 0XA0), 2x fiber-optic cable 1 m (6ES7960- 1AA04-5AA0), 2xCP443-1 (6GK7443-1EX30-0XE0), UR2H Alu (.400-2JA10-0AA0), 2xPS407R 10A (.407-0KR02-0AA0), without CP443-5
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
Returned MLFB: '[6ES7656-7BF33-1CF0]' is not equal to request MLFB: '[6ES7656-7BF33-1CD0]'
El producto ya no está disponible
SUCESOR: 6ES7 656-*****-**F* CONTROLLER Y CP UPDATE
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 280 / 280
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : 9N9999 / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 20 Día/Días
Peso neto (kg) 9,620 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 0 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC Not available
Commodity code 85371091
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7
Grupo de productos 4210
Group Code R336
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 11.03.2008
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-23-02-90
eClass 14 27-23-02-90
eClass 6 27-23-02-90
eClass 7.1 27-23-02-90
eClass 8 27-23-02-90
eClass 9 27-23-02-90
eClass 9.1 27-23-02-90
ETIM 7 EC000236
ETIM 8 EC000236
ETIM 9 EC000236
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido
;