15.11.2024 6:15:48 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6ES7658-3HA78-0YA5
Product
Imagen similar
SIMATIC PDM, software Single Point V9.2 (1 tag) Floating License for 1 user E-SW, without SW, without docu. license key on USB flash drive class A, 6 languages (de, en, fr, it, sp, zh), executable in WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 reference HW: PC/PG ******************************* content: 1x USB
Notas
Para este producto un sustituto está disponible: 6ES7658-3HA88-0YA5
6ES7658-3HA88-0YA5 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7658-3HA78-0YA5
Descripción de producto SIMATIC PDM, software Single Point V9.2 (1 tag) Floating License for 1 user E-SW, without SW, without docu. license key on USB flash drive class A, 6 languages (de, en, fr, it, sp, zh), executable in WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 reference HW: PC/PG ******************************* content: 1x USB
Familia de producto SIMATIC PDM
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
Para este producto un sustituto está disponible: 6ES7658-3HA88-0YA5
6ES7658-3HA88-0YA5 Compare Productos
Sustituir la información
Substituto 6ES7658-3HA88-0YA5
Descripción del sustituto SIMATIC PDM, software Single Point V9.3 (1 tag) floating license for 1 user, engineering software, without software, without documentation, license key on USB flash drive, class A, 6 languages (de, en, fr, it, es, zh), executable in Windows 10 Enterprise 2019/2021 LTSC Windows Server 2019/2022 Standard Edition reference hardware: PC/PG ******************************* content: 1x USB
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 281 / 281
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,145 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC 195125163799
Commodity code 85235190
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7
Grupo de productos 4211
Group Code R116
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;