SIMATIC PCS7 INDUSTRIAL WORKSTATION IPC547C; INTEL Core 2 Duo E8400 (3.0 GHz, 1333 MHz FSB, 6 MB L2 cache, EM64-T, VT), OS Server BCE RAID1 (2 x 500 GB, HDD SATA); internal; 2.0 GB DDR2 SDRAM, (2 x 1.0 GB), DVD+/RW, without FDD; PCS7 V7.1 + SP3 pre-installed; Windows Server 2003 Standard, MUI (en/de/fr/it/es/cn), 5 CAL; Without extension; 110/230 V industrial power supply unit; Power supply cable Europe
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6ES7660-0CD11-2BA0 |
Descripción de producto |
SIMATIC PCS7 INDUSTRIAL WORKSTATION IPC547C; INTEL Core 2 Duo E8400 (3.0 GHz, 1333 MHz FSB, 6 MB L2 cache, EM64-T, VT), OS Server BCE RAID1 (2 x 500 GB, HDD SATA); internal; 2.0 GB DDR2 SDRAM, (2 x 1.0 GB), DVD+/RW, without FDD; PCS7 V7.1 + SP3 pre-installed; Windows Server 2003 Standard, MUI (en/de/fr/it/es/cn), 5 CAL; Without extension; 110/230 V industrial power supply unit; Power supply cable Europe
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
2AL / 2AL |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : 5D992 / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
15 Día/Días |
Peso neto (kg) |
15,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
84715000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST9.PCS7 |
Grupo de productos |
4487 |
Group Code |
R116 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance in clarification |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|