28.11.2024 6:34:11 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6ES7660-4DC10-1AD0
No hay foto disponible
Core I5-4570S (4C/4T, 2.9(3.6) GHz), 6 MB cache, IAMT); ES/OS Single Station; RAID1, 1 TB (2x 1 TB HDD SATA, data mirroring); internal, 0.2 G vibration, 1 G shock, 8 GB DDR3 SDRAM (2x 4 GB), Dual Channel; BCE; PCS 7 V8.1 SP1 pre-installed; Windows 7 Ultimate, 64 bit, MUI (en/de/fr/it/es/cn); enclosure unpainted; DVD +/-RW (slim); 110/240V industrial power supply unit; with NAMUR; Power supply cable Europe
Notas
El producto ya no está disponible
sucesor: PCS 7 IPC547G – 6ES7660-7
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7660-4DC10-1AD0
Descripción de producto Core I5-4570S (4C/4T, 2.9(3.6) GHz), 6 MB cache, IAMT); ES/OS Single Station; RAID1, 1 TB (2x 1 TB HDD SATA, data mirroring); internal, 0.2 G vibration, 1 G shock, 8 GB DDR3 SDRAM (2x 4 GB), Dual Channel; BCE; PCS 7 V8.1 SP1 pre-installed; Windows 7 Ultimate, 64 bit, MUI (en/de/fr/it/es/cn); enclosure unpainted; DVD +/-RW (slim); 110/240V industrial power supply unit; with NAMUR; Power supply cable Europe
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM490:Inicio del último año de apoyo
Fecha efectiva de PLM Producto descontinuado desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible
sucesor: PCS 7 IPC547G – 6ES7660-7
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local S50 / 2PC
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : 5A992 / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 15,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC Not available
Commodity code 84715000
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7
Grupo de productos 4487
Group Code R336
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;