07.01.2025 1:32:08 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6ES7712-0AA00-0AD2
No hay foto disponible
POWER CABLE FOR: GER, FR,NL,SP,BEL,AT,SWD,FIN; WLAN APPROVAL: 2,4GHZ F. EUROPE 5GHZ F. GE, FR, IT, SP, UK, AT, MODEM APPROVAL FOR EUROPE; WINDOWS XPPROF ENGLISH MUI WITH GE/FR/SP/IT ON HD AS IMAGE; LICENSE FOR STEP7, STEP7 MICROWIN AND WINCC FLEXIBLE ADV.; VERSION OF SOFTWARE 11/2005
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
SUCESOR: FIELD PG M2 (6ES7713-0AA0.-0...).
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7712-0AA00-0AD2
Descripción de producto POWER CABLE FOR: GER, FR,NL,SP,BEL,AT,SWD,FIN; WLAN APPROVAL: 2,4GHZ F. EUROPE 5GHZ F. GE, FR, IT, SP, UK, AT, MODEM APPROVAL FOR EUROPE; WINDOWS XPPROF ENGLISH MUI WITH GE/FR/SP/IT ON HD AS IMAGE; LICENSE FOR STEP7, STEP7 MICROWIN AND WINCC FLEXIBLE ADV.; VERSION OF SOFTWARE 11/2005
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
SUCESOR: FIELD PG M2 (6ES7713-0AA0.-0...).
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 2AP / 2AP
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : 5D992 / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 4,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 0 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC Not available
Commodity code 84713000
LKZ_FDB/ CatalogID ST9-E5
Grupo de productos 4228
Group Code R111
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 0 Piece
;