29.11.2024 12:58:25 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6ES7718-1CC00-0AD0
No hay foto disponible
SIMATIC Field PG M6 Advanced; i7-8850H (2.6 to 4.3 GHz; 6 kernels + hyper-threading; 9 MB Smart Cache); 15.6" display full HD (1920x 1080) WLAN 802.11ac & Bluetooth V5.0 DVD +/-RW UHD Graphics 630; 2x 16 GB DDR4 SDRAM SO-DIMM; 2 TB SSD SATA (2.5"); Without S5 online interface; Power plug: Europe; Keyboard: QWERTZ/QWERTY; Windows 10 Enterprise (1803); STEP7 Professional Combo V15.1; WinCC Advanced Combo V15.1; Safety Advanced Combo V15.1; S7-PLCSIM Advanced V2.0 SP1; 2xMultiuser Engineering V15.1; Visualization Architect V15.1; Energy Suite V15.1 Engineering
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7718-1CC00-0AD0
Descripción de producto SIMATIC Field PG M6 Advanced; i7-8850H (2.6 to 4.3 GHz; 6 kernels + hyper-threading; 9 MB Smart Cache); 15.6" display full HD (1920x 1080) WLAN 802.11ac & Bluetooth V5.0 DVD +/-RW UHD Graphics 630; 2x 16 GB DDR4 SDRAM SO-DIMM; 2 TB SSD SATA (2.5"); Without S5 online interface; Power plug: Europe; Keyboard: QWERTZ/QWERTY; Windows 10 Enterprise (1803); STEP7 Professional Combo V15.1; WinCC Advanced Combo V15.1; Safety Advanced Combo V15.1; S7-PLCSIM Advanced V2.0 SP1; 2xMultiuser Engineering V15.1; Visualization Architect V15.1; Energy Suite V15.1 Engineering
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 260 / 260
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : 5A992 / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 10 Día/Días
Peso neto (kg) 4,500 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 0 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC 804766905315
Commodity code 84713000
LKZ_FDB/ CatalogID ST79
Grupo de productos 4060
Group Code R111
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 07.12.2018
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 0 Piece
;