26.11.2024 2:37:45 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6ES7811-1CC08-0YE5
Product
SIMATIC S7, S7-SCL V5.7 upgrade, floating license for 1 user engineering software, software and documentation on CD, license key on USB flash drive, class A,, 5 languages (de,en,fr,es,it), from STEP 7 V5.7, executable in Windows Server 2016, Windows Server 2019, 2022, Windows 10 / 11 Professional, Windows 10 / 11 Enterprise, reference hardware: S7-300/400, C7 - - content: set (1x CD + 1x USB)
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7811-1CC08-0YE5
Descripción de producto SIMATIC S7, S7-SCL V5.7 upgrade, floating license for 1 user engineering software, software and documentation on CD, license key on USB flash drive, class A,, 5 languages (de,en,fr,es,it), from STEP 7 V5.7, executable in Windows Server 2016, Windows Server 2019, 2022, Windows 10 / 11 Professional, Windows 10 / 11 Enterprise, reference hardware: S7-300/400, C7 - - content: set (1x CD + 1x USB)
Familia de producto S7-SCL
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 266 / 266
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,165 Kg
Dimensión de empaquetado 17,40 x 19,40 x 3,40
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047622952092
UPC 195125319103
Commodity code 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID ST79-SW
Grupo de productos 4062
Group Code R134
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;