26.11.2024 2:25:07 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6ES7822-0AA07-0YA5
Product
SIMATIC STEP 7 Basic V17; floating license; engineering software in the TIA Portal; software and documentation on DVD; license key on USB flash drive; class A; 9 languages: de,en,zh included, fr,es,it,ru,ja,ko as download; executable in Windows 10, Windows Server 2016/2019; for configuration of SIMATIC S7-1200 SIMATIC Basic Panels - - content: set (4x DVD + 1x USB)
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
6ES7822-0AA23-0YA5 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7822-0AA07-0YA5
Descripción de producto SIMATIC STEP 7 Basic V17; floating license; engineering software in the TIA Portal; software and documentation on DVD; license key on USB flash drive; class A; 9 languages: de,en,zh included, fr,es,it,ru,ja,ko as download; executable in Windows 10, Windows Server 2016/2019; for configuration of SIMATIC S7-1200 SIMATIC Basic Panels - - content: set (4x DVD + 1x USB)
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
6ES7822-0AA23-0YA5 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 6ES7822-0AA23-0YA5
Descripción del sucesor SIMATIC STEP 7 Basic V19, floating license; engineering software in the TIA Portal; software and documentation on DVD; license key on USB flash drive; class A; 9 languages: de,en,zh included, fr,es,it,ru,ja,ko as download; for configuration of SIMATIC S7-1200; SIMATIC Basic Panels; SIMATIC Unified Basic Panels; - - for system requirements specification, see www.siemens.com/compatool
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 2AP / 2AP
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,245 Kg
Dimensión de empaquetado 18,90 x 26,90 x 3,40
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047622944448
UPC 195125194182
Commodity code 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID ST79-SW
Grupo de productos 4A6F
Group Code R134
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;