26.11.2024 9:22:10 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6ES7833-1FC02-0YE5
Product
Imagen similar
SIMATIC S7, F-programming tool S7 Distributed Safety V5.4, upgrade from V5.X to V5.4, floating license for 1 user, E-SW, SW and documentation on DVD, Class A, 3 languages (de,en,fr), executable in Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64-bit operating system required; STEP 7 V5.5 SP1 or higher; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7833-1FC02-0YE5
Descripción de producto SIMATIC S7, F-programming tool S7 Distributed Safety V5.4, upgrade from V5.X to V5.4, floating license for 1 user, E-SW, SW and documentation on DVD, Class A, 3 languages (de,en,fr), executable in Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64-bit operating system required; STEP 7 V5.5 SP1 or higher; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F
Familia de producto S7 Distributed Safety
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 241 / 241
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,212 Kg
Dimensión de empaquetado 18,40 x 27,10 x 3,20
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169141659
UPC 662643187687
Commodity code 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID ST79-SW
Grupo de productos 4A6N
Group Code R152
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;