15.11.2024 8:21:47 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6ES7833-4CC46-0YT8
Product
Imagen similar
SIMATIC S7, software, F Systems V6.4 Update 1, Software Media Package, data storage medium without license, use only in connection with a valid license, E-SW/R-SW, software on USB flash drive, 2 languages (de, en), executable in Windows 10 Enterprise 2015 LTSB, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC, Server 2016 / Server 2019, reference hardware: PC/PG, ******************************* content: 1x USB
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7833-4CC46-0YT8
Descripción de producto SIMATIC S7, software, F Systems V6.4 Update 1, Software Media Package, data storage medium without license, use only in connection with a valid license, E-SW/R-SW, software on USB flash drive, 2 languages (de, en), executable in Windows 10 Enterprise 2015 LTSB, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC, Server 2016 / Server 2019, reference hardware: PC/PG, ******************************* content: 1x USB
Familia de producto SIMATIC S7 F Systems
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 2SD / 2SD
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,146 Kg
Dimensión de empaquetado 18,50 x 18,50 x 3,00
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC 195125308848
Commodity code 85235190
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7
Grupo de productos 4243
Group Code R116
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;