19.05.2024 10:03:17 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6ES7900-1DA00-0XA0
Product
IEC cable, USA, 230V AC, angled, for IPC and power supplies Further information, Quantity and content: see technical data
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7900-1DA00-0XA0
Descripción de producto IEC cable, USA, 230V AC, angled, for IPC and power supplies Further information, Quantity and content: see technical data
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 208 / 208
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
Peso neto (kg) 0,237 Kg
Dimensión de empaquetado 13,70 x 23,20 x 4,70
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169047807
UPC 662643194913
Commodity code 85444290
LKZ_FDB/ CatalogID IC10
Grupo de productos 4329
Group Code R133
País de origen Austria
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-06-04-02
eClass 14 27-06-04-02
eClass 6 27-06-04-02
eClass 7.1 27-06-04-02
eClass 8 27-06-04-02
eClass 9 27-06-04-02
eClass 9.1 27-06-04-02
ETIM 7 EC001576
ETIM 8 EC001576
ETIM 9 EC001576
IDEA 4 4660
UNSPSC 15 39-12-14-40
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;