SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
6ES7922-5BJ00-0HC0
Product
Front connector for SIMATIC S7-1500 40 pole (6ES7592-1AM00-0XB0) with 40 single cores 0.5 mm2 Core type H05Z-K (halogen-free) Screw version L = 8.0 m
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7922-5BJ00-0HC0
Descripción de producto Front connector for SIMATIC S7-1500 40 pole (6ES7592-1AM00-0XB0) with 40 single cores 0.5 mm2 Core type H05Z-K (halogen-free) Screw version L = 8.0 m
Familia de producto Conector frontal con conductores individuales
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 592 / 592
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 3,200 Kg
Dimensión de empaquetado 30,00 x 30,00 x 10,00
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4025515153375
UPC 887621771317
Commodity code 85444290
LKZ_FDB/ CatalogID KT10-CA3
Grupo de productos 9394
Group Code R315
País de origen Romania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.01.2013
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-24-22-20
eClass 14 27-24-22-20
eClass 6 27-24-92-05
eClass 7.1 27-24-92-05
eClass 8 27-24-92-05
eClass 9 27-24-22-20
eClass 9.1 27-24-22-20
ETIM 7 EC000237
ETIM 8 EC000237
ETIM 9 EC000237
IDEA 4 3553
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;