Connecting cable unshielded for SIMATIC S7-1500 64 I/O between I/O modul X10 or X11 and connection module 32 I/O 0.14 mm2, L = 1.0m, 1 pcs. 40 of 50 pole IDC connector
Número de artículo (número de mercado) |
6ES7923-5BB00-0GB0 |
Descripción de producto |
Connecting cable unshielded for SIMATIC S7-1500 64 I/O between I/O modul X10 or X11 and connection module 32 I/O 0.14 mm2, L = 1.0m, 1 pcs. 40 of 50 pole IDC connector
|
Familia de producto |
Cables de conexión |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
592 / 592 |
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
0,200 Kg |
Dimensión de empaquetado |
30,00 x 30,00 x 4,50 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515155669 |
UPC |
195125166578 |
Commodity code |
85444290 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
KT10-CA1 |
Grupo de productos |
9394 |
Group Code |
R315 |
País de origen |
Romania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.08.2020 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
27-24-22-20 |
eClass |
1400 |
27-24-22-20 |
eClass |
600 |
27-24-92-05 |
eClass |
710 |
27-24-92-05 |
eClass |
800 |
27-24-92-05 |
eClass |
900 |
27-24-22-20 |
eClass |
910 |
27-24-22-20 |
ETIM |
700 |
EC000237 |
ETIM |
800 |
EC000237 |
ETIM |
900 |
EC000237 |
IDEA |
400 |
3553 |
UNSPSC |
1500 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|