19.05.2024 12:18:32 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6ES7953-8LG20-0AA0
Product
Imagen similar
***Spare part*** SIMATIC S7, Micro Memory Card for S7-300/C7/ET 200, 3, 3V Nflash, 128 KB
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6ES7953-8LG31-0AA0 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7953-8LG20-0AA0
Descripción de producto ***Spare part*** SIMATIC S7, Micro Memory Card for S7-300/C7/ET 200, 3, 3V Nflash, 128 KB
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6ES7953-8LG31-0AA0 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 6ES7953-8LG31-0AA0
Descripción del sucesor SIMATIC S7, Micro Memory Card for S7-300/C7/ET 200, 3, 3V Nflash, 128 KB
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local S20 / 2ET
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
Peso neto (kg) 0,033 Kg
Dimensión de empaquetado 9,30 x 10,60 x 0,50
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 0 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4025515075165
UPC Not available
Commodity code 85235110
LKZ_FDB/ CatalogID ST9-E5
Grupo de productos 4564
Group Code R132
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 12.11.2011
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 0 Piece
;