SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
6ES7954-8LL04-0AA0
Product
Imagen similar
SIMATIC S7, memory cards for S7-1x00 CPU, 3, 3V Flash, 256 MB
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7954-8LL04-0AA0
Descripción de producto SIMATIC S7, memory cards for S7-1x00 CPU, 3, 3V Flash, 256 MB
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 212 / 212
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,018 Kg
Dimensión de empaquetado 9,20 x 11,50 x 0,32
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047623411987
UPC 195125432468
Commodity code 85235110
LKZ_FDB/ CatalogID ST72
Grupo de productos 4507
Group Code R132
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 16.02.2023
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-24-22-12
eClass 14 27-24-22-12
eClass 6 27-24-22-12
eClass 7.1 27-24-22-12
eClass 8 27-24-22-12
eClass 9 27-24-22-12
eClass 9.1 27-24-22-12
ETIM 7 EC000192
ETIM 8 EC000192
ETIM 9 EC000192
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;