18.05.2024 11:21:38 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6ES7954-8LP02-0AA0
Product
Imagen similar
*** spare part *** SIMATIC S7, memory cards for S7-1x 00 CPU, 3, 3V Flash, 2 GB
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
6ES7954-8LP04-0AA0 Compare Productos
Este producto es una pieza de repuesto
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
Número de artículo (número de mercado) 6ES7954-8LP02-0AA0
Descripción de producto *** spare part *** SIMATIC S7, memory cards for S7-1x 00 CPU, 3, 3V Flash, 2 GB
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM410:Cancelación de producto
Fecha efectiva de PLM Producto se cancela desde: 0
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
6ES7954-8LP04-0AA0 Compare Productos
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Información de sucesor
Succesor 6ES7954-8LP04-0AA0
Descripción del sucesor SIMATIC S7, memory cards for S7-1x 00 CPU, 3, 3V Flash, 2 GB
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local S20 / 2ET
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
Peso neto (kg) 0,030 Kg
Dimensión de empaquetado 9,30 x 10,80 x 0,80
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047623406730
UPC Not available
Commodity code 85235110
LKZ_FDB/ CatalogID ST72
Grupo de productos 4A92
Group Code R132
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 11.11.2015
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;