POWER SUPPLY FOR CONTROL SYSTEM SIMADYN D POWER SUPPLY UNIT SP6 5V/22A, 15V, 24V DC INPUT TECHN. DATA OF 6EW1810-3AA: INPUT VOLTAGE RANGE FROM 22V TO 30VDC OUTP.VOLT.1: +5V/22AMP. OUTP.VOLT.2:+15V/1.6AMP. OUTP.VOLT.3:-15V/1.2AMP. CAN BE REPLACED AS FOLLOWS: TECHN.DATA OF 6EW1810-2AA: INPUT VOLTAGE RANGE FROM 22V TO 30VDC OUTP.VOLT.1: +5V/12AMP. OUTP.VOLT.2:+15V/1.0AMP. OUTP.VOLT.3:-15V/1.0AMP. MONITORING ROUTINES, INPUTS- OUTPUTS IDENTICAL FOR BOTH TYPES.
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6EW1810-3AA |
Descripción de producto |
POWER SUPPLY FOR CONTROL SYSTEM SIMADYN D POWER SUPPLY UNIT SP6 5V/22A, 15V, 24V DC INPUT TECHN. DATA OF 6EW1810-3AA: INPUT VOLTAGE RANGE FROM 22V TO 30VDC OUTP.VOLT.1: +5V/22AMP. OUTP.VOLT.2:+15V/1.6AMP. OUTP.VOLT.3:-15V/1.2AMP. CAN BE REPLACED AS FOLLOWS: TECHN.DATA OF 6EW1810-2AA: INPUT VOLTAGE RANGE FROM 22V TO 30VDC OUTP.VOLT.1: +5V/12AMP. OUTP.VOLT.2:+15V/1.0AMP. OUTP.VOLT.3:-15V/1.0AMP. MONITORING ROUTINES, INPUTS- OUTPUTS IDENTICAL FOR BOTH TYPES.
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
4ZZ / 4ZZ |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
4,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85044090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
KT10-PX |
Grupo de productos |
4603 |
Group Code |
R721 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance in clarification |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|