02.06.2024 9:08:57 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6FC5203-0AF00-0AA3
Product
SINUMERIK OPERATOR PANEL FRONT OP 010 10.4" TFT (640X480), LED WITH MEMBRANE KEYS ACCESSORIES (SPARE PART): 6FC5248-0AF00-0AA2 SINUMERIK OPERATOR PANEL FRONT WITHOUT LCD UNIT, NO TOUCHPAD FOR SINUMERIK OP 010 6FC5203-0AF00-0AA3
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6FC5203-0AF00-0AA3
Descripción de producto SINUMERIK OPERATOR PANEL FRONT OP 010 10.4" TFT (640X480), LED WITH MEMBRANE KEYS ACCESSORIES (SPARE PART): 6FC5248-0AF00-0AA2 SINUMERIK OPERATOR PANEL FRONT WITHOUT LCD UNIT, NO TOUCHPAD FOR SINUMERIK OP 010 6FC5203-0AF00-0AA3
Familia de producto SINUMERIK OP 010 con retroiluminación LED
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 714 / 714
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99H
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 15 Día/Días
Peso neto (kg) 4,448 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC 804766500152
Commodity code 85371098
LKZ_FDB/ CatalogID NC62
Grupo de productos X0HH
Group Code R211
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 15.07.2015
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-24-21-03
eClass 14 27-24-21-03
eClass 6 27-24-21-03
eClass 7.1 27-24-21-03
eClass 8 27-24-21-03
eClass 9 27-24-21-03
eClass 9.1 27-24-21-03
ETIM 7 EC001422
ETIM 8 EC001422
ETIM 9 EC001422
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
Puede también añadir opciones al producto
;