19.05.2024 4:21:13 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6FC5248-0AF22-1AA1
Product
Imagen similar
SINUMERIK SLIDE-IN STRIPS, INSCRIBABLE (3 MEMBRANE SHEETS A4) FOR MCP 483, MEMBRANE KEYS 6FC5203-0AF22-1AA1/-1AA2
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6FC5248-0AF22-1AA1
Descripción de producto SINUMERIK SLIDE-IN STRIPS, INSCRIBABLE (3 MEMBRANE SHEETS A4) FOR MCP 483, MEMBRANE KEYS 6FC5203-0AF22-1AA1/-1AA2
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 714 / 714
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
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 45 Día/Días
Peso neto (kg) 0,110 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Package
Cantidad por paquete 3
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC 040892739237
Commodity code 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID NC62
Grupo de productos X0HM
Group Code R211
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 15.07.2015
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-24-21-03
eClass 14 27-24-21-03
eClass 6 27-24-21-03
eClass 7.1 27-24-21-03
eClass 8 27-24-21-03
eClass 9 27-24-21-03
eClass 9.1 27-24-21-03
ETIM 7 EC001422
ETIM 8 EC001422
ETIM 9 EC001422
UNSPSC 15 43-20-15-42
|
Compre producto
Cantidad 1 Package
;