Notas
¡servicio de actualización! tipo sucesor: 6FC5303-0AF22-1AA1 (compatible)
Número de artículo (número de mercado) |
6FC5303-0AF22-1AA0 |
Descripción de producto |
Not available
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM490:Inicio del último año de apoyo |
Fecha efectiva de PLM |
Producto descontinuado desde: 0 |
Notas |
¡servicio de actualización! tipo sucesor: 6FC5303-0AF22-1AA1 (compatible)
|
Succesor |
6FC5303-0AF22-1AA1 |
Descripción del sucesor |
SINUMERIK MACHINE CONTROL PANEL MCP 483 PN PROFINET / INDUSTRIAL ETHERNET, WIDTH 19", MEMBRANE-TYPE KEY, 22 MM EMERGENCY STOP |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
S70 / 7AA |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1,800 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515017899 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85371098 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
NC61E |
Grupo de productos |
9302 |
Group Code |
R2S1 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance in clarification |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|