14.11.2024 2:17:38 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6FC5303-0DT12-1AA0
No hay foto disponible
SINUMERIK 802D SL FULL CNC KEYBOARD (NEW LAYOUT) MOUNTABLE BESIDE DISPLAY; VERTICAL FORMAT, IP65; WITH 1.5 M CABLE
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6FC5303-0DT12-1AA1 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6FC5303-0DT12-1AA0
Descripción de producto SINUMERIK 802D SL FULL CNC KEYBOARD (NEW LAYOUT) MOUNTABLE BESIDE DISPLAY; VERTICAL FORMAT, IP65; WITH 1.5 M CABLE
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6FC5303-0DT12-1AA1 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 6FC5303-0DT12-1AA1
Descripción del sucesor *spare part* SINUMERIK 802D sl full CNC keyboard mounting next to the display; portrait, IP65; incl. 1.5 m cable
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 712 / 712
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 30 Día/Días
Peso neto (kg) 0,970 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 0 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC Not available
Commodity code 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID NC61
Grupo de productos 9351
Group Code R211
País de origen China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance in clarification
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 0 Piece
;