15.11.2024 5:19:41 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6FC5303-1AF12-0AC0
Product
Imagen similar
SINUMERIK Push Button Panel MPP 483 IE-S03 Connection Industrial Ethernet without handheld unit connection Customer-specific variant based on 6FC5303-1AF10-0AA0
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6FC5303-1AF12-0AC0
Descripción de producto SINUMERIK Push Button Panel MPP 483 IE-S03 Connection Industrial Ethernet without handheld unit connection Customer-specific variant based on 6FC5303-1AF10-0AA0
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 710 / 710
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99H
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 15 Día/Días
Peso neto (kg) 3,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC Not available
Commodity code 85371098
LKZ_FDB/ CatalogID NC61
Grupo de productos X0HI
Group Code R211
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 15.07.2015
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-24-21-03
eClass 14 27-24-21-03
eClass 6 27-24-21-03
eClass 7.1 27-24-21-03
eClass 8 27-24-21-03
eClass 9 27-24-21-03
eClass 9.1 27-24-21-03
ETIM 7 EC001422
ETIM 8 EC001422
ETIM 9 EC001422
UNSPSC 15 43-20-15-42
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;